Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

Power Dividers

Делители мощности

 

Делители мощности от Pasternack (называемые также сплиттерами)

поставляются в вариантах исполнения с импедансом 50 Ом или 75 Ом. По

конструктивному исполнению 50-омные делители мощности Pasternack

представлены в конфигурации с 2, 3, 4, 6, 8 или 12 выходными портами, а

75-омные делители мощности – только с 2, 3, 4, 6 или 8 портами на выходе.

Многие делители мощности РЧ-диапазона от Pasternack соответствуют требованиям

директив RoHS и REACH.

 

50-омные делители мощности Pasternack могут быть заказаны с соединителями типа 2,92 мм, BNC, N или SMA. 75-омные делители мощности поставляются только с соединителями BNC. Номинальная мощность делителей мощности Pasternack РЧ- и СВЧ-диапазона составляет от 1 Вт до 50 Вт (в зависимости от стилевого решения). Делители мощности обеспечивают работу в диапазоне частот от DC до 26,5 ГГц.

 

Производственное предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008, осуществляет поставку делителей мощности со склада, на котором представлен широкий ассортимент микроволновых и радиочастотных компонентов, непосредственно в день поступления заказа. Высококвалифицированные специалисты отдела обслуживания и технической поддержки заказчиков всегда готовы в кратчайшие сроки оказать помощь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

 

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018