Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

RF Limiters

РЧ-ограничители

 

Радиочастотные (РЧ) ограничители от Pasternack представляют собой

широкополосные пассивные устройства, используемые для защиты

приемников и радиочастотных компонентов, а также для выравнивания

мощности. Ограничители микроволнового (СВЧ) и радиочастотного (РЧ)

диапазона имеют предельные пороговые значения выравнивания, равные

+9 дБм, и максимальную входную мощность 1 Вт (при незатухающих

олебаниях (CW)). РЧ-фильтры Pasternack представлены в двух базовых вариантах исполнения – ограничители на pin-диодах (PIN-PIN) и ограничители на pin-диодах и диодах Шотки (PIN-Schottky).

 

РЧ-ограничители оснащаются соединителями SMA. Широкополосные РЧ-ограничители обеспечивают работу в диапазоне частот от 500 МГц до 18 ГГц (в зависимости от типа и стилевого решения). РЧ-ограничители от Pasternack Enterprises имеют очень низкий показатель вносимых потерь (максимум 2,5 дБ). Многие РЧ-ограничители Pasternack соответствуют требованиям директив RoHS и REACH.

 

Предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии требованиями ISO 9001:2008, осуществляет поставку со склада РЧ-ограничителей в день поступления заказа. Компания Pasternack Enterprises предлагает широчайший ассортимент РЧ- и СВЧ-компонентов. Квалифицированный доброжелательный персонал службы технической поддержки и обслуживания заказчиков всегда готов помочь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +1-949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018