Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

Cable Assemblies

Кабельные сборки РЧ-диапазона

 

Кабельные сборки РЧ-диапазона от компании Pasternack можно

приобрести с различными типами соединителей и различной (по заказу)

длины в зависимости от потребностей и варианта применения. Если

требуется специальная, не представленная здесь конфигурация, заказчик

может создать свою собственную конфигурацию кабельной РЧ-сборки,

обратившись в отдел технического обслуживания Pasternack.

 

Кабельные сборки Pasternack с сопротивлением 50 Ом можно заказать с соединителями следующих типов: 1,85 мм, 10–32, 2,4 мм, 2,92 мм, 3,5 мм, 3,5 мм, NMD, 3-4"-20, 7-16 DIN, Alligator Banana, BNC, BNC Twinax, C, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, MMCX, N, NMO Mount, QMA, QN, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, Spade, SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX, Mini Alligator, Mini Banana и Mini UHF. Для изготовления 75-омных кабельных сборок Pasternack могут быть использованы следующие 75-омные соединители: 1,6–5,6 75 Ohm, BNC 75 Ohm, F 75 Ohm, HDMI 75 Ohm, N 75 Ohm, RCA 75 Ohm, SMB 75 Ohm, SMC 75 Ohm, TNC 75 Ohm и Mini SMB 75 Ohm.

 

Коаксиальные кабельные сборки Pasternack изготавливаются с использованием следующих коаксиальных кабелей: RG108/U, RG11/U, RG122/U, RG141/U, RG142/U, RG174/U, RG178/U, RG179/U, RG180/U, RG187/U, RG188/U, RG188-DS, RG196/U, RG213/U, RG214/U, RG216/U, RG217/U, RG218/U, RG219/U, RG223/U, RG225/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG316-DS, RG393/U, RG400/U, RG401/U, RG402/U, RG405/U, RG55/U, RG58/U, RG58-P, RG59/U, RG59-P, RG62/U, RG6/U, RG6-CATV, RG71/U, RG8/U и RG8X.

 

Предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии требованиями ISO 9001:2008, осуществляет поставку со склада любых кабельных сборок РЧ-диапазона в день поступления заказа. Многие кабельные сборки Pasternack РЧ- и СВЧ-диапазона соответствуют требованиям директив RoHS и REACH. Компания Pasternack Enterprises предлагает широчайший ассортимент РЧ- и СВЧ-компонентов. Квалифицированный доброжелательный персонал службы технической поддержки и обслуживания заказчиков всегда готов помочь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +1-949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

 

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018