Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

Phase Trimmers

Фазовые триммеры

 

Радиочастотные (РЧ) устройства подстройки фазы (фазовые триммеры)

компании Pasternack представляют собой регулируемые пассивные

микроволновые устройства, предназначенные для применения в радиочастотном

оборудовании, в котором для нормальной работы системы требуется обеспечить

согласование двух кабелей по фазе. В зависимости от варианта применения для

обеспечения пиковой производительности РЧ-системы может потребоваться

незначительная подстройка фазового триммера. Переменные фазовые триммеры РЧ-диапазона от компании Pasternack позволяют пользователям вручную выполнять точную подстройку фазы, не ухудшая при этом характеристик сигнала.

 

50-омные фазовые триммеры РЧ-диапазона от Pasternack оснащаются соединителями SMA или могут быть заказаны в конфигурации с опцией "SMA – коаксиальный кабель RG405" (полужесткий кабель .085" с паяными соединениями). Выпускаемые компанией аналоговые фазовые триммеры имеют рабочие частоты в диапазоне от DC до 18 ГГц. Широкополосные фазовые триммеры РЧ-диапазона обеспечивают диапазон фазы от 0° до 360° и регулировку фазы 10° на один ГГц (в зависимости от типа и стилевого решения). Максимальная величина вносимых потерь всех фазовых триммеров РЧ-диапазона составляет 0,5 дБ. Многие аналоговые фазовые триммеры РЧ-диапазона Pasternack соответствуют требованиям директивы REACH.

 

Предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии требованиями ISO 9001:2008, осуществляет поставку со склада любых фазовых триммеров РЧ- и СВЧ-диапазона в день поступления заказа. Компания Pasternack Enterprises предлагает широчайший ассортимент РЧ- и СВЧ-компонентов. Квалифицированный доброжелательный персонал службы технической поддержки и обслуживания заказчиков всегда готов помочь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +1-949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

 

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018