Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

RF Amplifiers

РЧ-усилители

 

РЧ-усилители компании Pasternack используются для преобразования

маломощных радиочастотных (РЧ) сигналов низкой частоты в сигналы более

высокой частоты и большей мощности. РЧ-усилители используются главным

образом в устройствах для возбуждения мощности передачи антенны.

РЧ-усилители Pasternack предназначены для широкого спектра применений.

Ассортимент РЧ-усилителей Pasternack включает в себя линейные (in-line) РЧ-усилители

с коэффициентом усиления 18 дБ и диапазоном частот 500 МГц – 2 ГГц, РЧ-усилители общего назначения, обеспечивающие коэффициент усиления до 18 дБ и рабочий диапазон частот 10 МГц – 3 ГГц, и малошумящие РЧ-усилители (LNA) с коэффициентом усиления до 21 дБ и рабочим диапазоном частот 500 МГц – 18 ГГц.

 

50-омные РЧ-усилители оснащаются только соединителями SMA-типа. Широкополосные РЧ-усилители обеспечивают работу в диапазоне частот от 20 МГц до 18 ГГц (в зависимости от типа и стилевого решения). Рабочее напряжение РЧ-усилителей варьируется от 9 В до 15 В (постоянного тока), максимальный коэффициент шума составляет от 2,5 дБ до 7 дБ. Многие выпускаемые компанией Pasternack усилители РЧ- и СВЧ-диапазона соответствуют требованиям директив RoHS и REACH.

 

Предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии требованиями ISO 9001:2008, осуществляет поставку со склада любых РЧ-усилителей в день поступления заказа. Компания Pasternack Enterprises предлагает широчайший ассортимент РЧ- и СВЧ-компонентов. Квалифицированный доброжелательный персонал службы технической поддержки и обслуживания заказчиков всегда готов помочь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +1-949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018