Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

RF Switches

РЧ-переключатели

 

Радиочастотные (РЧ) переключатели (коммутаторы) Pasternack представляют

собой пассивные микроволновые (СВЧ) устройства, осуществляющие

маршрутизацию сигналов радиочастотного диапазона по установленному

тракту передачи. РЧ-переключатели от Pasternack используются главным

образом в микроволновых испытательных системах для маршрутизации

изменяющихся РЧ-сигналов между приборами, позволяя одновременно

выполнять несколько испытаний с использованием одной испытательной установки.

Компания поставляет три основных типа РЧ- и СВЧ-переключателей, включая переключатели на основе PIN-диодов, радиочастотные электромеханические релейные переключатели (РЧ-реле) и ручные РЧ-переключатели. Многие выпускаемые Pasternack переключатели РЧ- и СВЧ-диапазона соответствуют требованиям директив RoHS и REACH.

 

50-омные РЧ-переключатели оснащаются соединителями типа SMA, BNC и N, а 75-омные – только соединителями типа N и BNC. Компания Pasternack предлагает множество различных конфигураций переключателей, включая однополюсные однопозиционные (single-pole-single-throw – SPST) переключатели, 50-омные и 75-омные однополюсные двухпозиционные (single-pole-double-throw – SPDT) переключатели, двухполюсные двухпозиционные (double-pole-double-throw – DPDT) переключатели, однополюсные трехпозиционные (single-pole-three-throw – SP3T) переключатели, однополюсные четырехпозиционные (single-pole-four-throw – SP4T) переключатели, однополюсные шестипозиционные (single-pole-six-throw – SP6T) переключатели, однополюсные восьмипозиционные (single-pole-eight-throw – SP8T) переключатели, однополюсные десятипозиционные (single-pole-ten-throw – SP10T) переключатели, коаксиальные РЧ-реле A/B и переключатели без "нулевого" положения. Широкополосные РЧ-переключатели Pasternack обеспечивают работу в диапазоне частот от DC до 40 ГГц (в зависимости от типа и стилевого решения) и имеют очень низкий показатель КСВН. Номинальная мощность РЧ-переключателей от Pasternack Enterprises варьируется в диапазоне от 0,5 Вт до 35 Вт, максимальный порог скорости составляет от 100 до 250 наносекунд (нс).

 

Предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии требованиями ISO 9001:2008, осуществляет поставку со склада любых РЧ-переключателей в день поступления заказа. Компания Pasternack Enterprises предлагает широчайший ассортимент РЧ- и СВЧ-компонентов. Квалифицированный доброжелательный персонал службы технической поддержки и обслуживания заказчиков всегда готов помочь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +1-949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

 

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018