Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

RF Phase Shifters

РЧ-фазовращатели

 

Фазовращатели Pasternack радиочастотного диапазона (РЧ) представляют

собой пассивные СВЧ-устройства, используемые для изменения фазового угла

радиочастотного сигнала. Переменные аналоговые РЧ-фазовращатели

Pasternack имеют согласованную амплитуду во всех фазовых состояниях и

характеризуются низким уровнем вносимых потерь, что делает их идеальным

решением для применения в РЧ-устройствах, таких как фазовые модуляторы,

преобразователи с повышением частоты, испытательные приборы, фазированные

антенные решетки и т.д. Все аналоговые РЧ-фазовращатели Pasternack соответствуют

требованиям директивы REACH.

 

РЧ-фазовращатели Pasternack оснащены розеточной частью соединителей типа SMA или 2,92 мм и поддерживают работу в широком спектре частот от DC до 40 ГГц. Средняя номинальная мощность пассивных РЧ-фазовращателей Pasternack составляет 100 Вт, пиковый уровень номинальной мощности достигает 3000 Вт. Аналоговые РЧ-фазовращатели Pasternack обеспечивают диапазон фазы от 0° до 360° и регулировку фазы 30 ° – 60 ° на один ГГц (в зависимости от типа и стилевого решения). Максимальная величина вносимых потерь этих широкополосных РЧ-фазовращателей варьируется от 0,5 дБ до 2,5 дБ.

 

Предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии требованиями ISO 9001:2008, осуществляет поставку со склада любых переменных фазовращателей РЧ- и СВЧ-диапазона в день поступления заказа. Компания Pasternack Enterprises предлагает широчайший ассортимент РЧ- и СВЧ-компонентов. Квалифицированный доброжелательный персонал службы технической поддержки и обслуживания заказчиков всегда готов помочь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +1-949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

 

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018