Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

Pasternack Bias Tees

Инжекторы постоянного тока

 

Устройства bias tee (называемые также bias T) от Pasternack представляют

собой пассивные коаксиальные компоненты, используемые главным образом

для инжекции постоянного тока или напряжения в радиочастотные цепи.

Устройства Bias Tee предназначены для ввода постоянного тока в РЧ-цепь, при

этом вводимая постоянная составляющая не оказывает влияния на РЧ-сигнал,

подаваемый по основному тракту передачи. Ассортимент изделий bias tee компании

Pasternack используется в тех вариантах применения, в которых для питания усилителей

в антеннах или в каких-либо других радиочастотных цепях требуется подача мощности постоянного тока. Элемент “tee” (название английской буквы t) в названии устройства отражает форму трех портов, которые, как правило, расположены в форме буквы T.

 

50-омные устройства bias tee или bias T компании Pasternack оснащаются двумя разными типами соединителей смещения – соединитель с паяными выводами и соединитель SMA-типа (розетка). Другие конфигурации соединителей, используемые для устройств bias tee, включают в себя соединители 2,4 мм, 2,92 мм, 3,5 мм, N-типа и SMA. Максимальное номинальное напряжение устройств bias tee Pasternack составляет от 24 до 100 В. Максимальная величина постоянного тока устройств bias tee составляет от 200 мА до 7000 мА (миллиампер). Многие устройства bias tee от Pasternack соответствуют требованиям директив RoHS и REACH.

 

Предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии требованиями ISO 9001:2008, осуществляет поставку со склада любых компонентов bias tee / bias T в день поступления заказа. Компания Pasternack Enterprises предлагает широчайший ассортимент РЧ- и СВЧ-компонентов. Квалифицированный доброжелательный персонал службы технической поддержки и обслуживания заказчиков всегда готов помочь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +1-949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

 

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018