Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

Pasternack DC Blocks

Блокираторы постоянного тока

 

Блокираторы постоянного тока (DC-блокираторы) от Pasternack

представляют собой пассивные коаксиальные компоненты, предотвращающие

(блокирующие) попадание постоянного тока (DC) в РЧ-сигналы. Компания

Pasternack поставляет 50- и 75-омные варианты DC-блокираторов типа

inner-only (только внутренний), outer-only (только наружный) и inner/outer

(внутренний/наружный) для переменных частотных диапазонов. Многие

радиочастотные DC-блокираторы Pasternack соответствуют требованиям директив RoHS и REACH.

 

50-омные DC-блокираторы Pasternack можно заказать с соединителями 2,4 мм, 2,92 мм, BNC, N-типа и SMA и рабочей частотой от 10 МГц до 50 ГГц. 75-омные DC-блокираторы оснащаются только соединителями типа N, F и BNC, их рабочая частота варьируется в диапазоне от 10 МГц до 4 ГГц. Номинальное напряжение модельного ряда 50-омных DC-блокираторов Pasternack РЧ- и СВЧ-диапазона составляет, в зависимости от типа, от 75 В до 950 В. 75-омные DC-блокираторы РЧ-диапазона рассчитаны на номинальное напряжение

200 В.

 

Предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии требованиями ISO 9001:2008, осуществляет поставку со склада любых DC-блокираторов в день поступления заказа. Компания Pasternack Enterprises предлагает широчайший ассортимент РЧ- и СВЧ-компонентов. Квалифицированный доброжелательный персонал службы технической поддержки и обслуживания заказчиков всегда готов помочь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +1-949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018