Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

Isolators and Circulators

Изоляторы и циркуляторы

 

Радиочастотные (РЧ) изоляторы от компании Pasternack представляют

собой 2-портовые микроволновые устройства, обеспечивающие защиту

РЧ-компонентов от чрезмерных токов или отраженных сигналов. РЧ-изоляторы

выполняют функцию однонаправленного режектора, обеспечивающего развязку между

источником и нагрузкой, в результате чего происходит отделение или рассеяние любой

отраженной энергии на нагрузке. РЧ-циркуляторы Pasternack представляют собой 3-портовые

микроволновые устройства, осуществляющие регулировку направления и потока сигнала в радиочастотной цепи. РЧ-циркуляторы также являются однонаправленными устройствами и обеспечивают циркуляцию потока энергии с каждого порта на смежный с ним порт в направлении по часовой стрелке.

 

50-омные РЧ-изоляторы и циркуляторы оснащаются только соединителями типа SMA и N. Широкополосные изоляторы и циркуляторы Pasternack обеспечивают работу в диапазоне частот от 1 ГГц до 26,5 ГГц (в зависимости от типа и стилевого решения) и имеют очень низкий показатель вносимых потерь. Номинальная мощность изоляторов и циркуляторов Pasternack Enterprises составляет от 10 Вт до 20 Вт, при этом максимальный показатель КСВН равен 1,45:1. Многие РЧ- и СВЧ-изоляторы и циркуляторы Pasternack соответствуют требованиям директив RoHS и REACH.

 

Предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии требованиями ISO 9001:2008, осуществляет поставку со склада любых РЧ-изоляторов и циркуляторов в день поступления заказа. Компания Pasternack Enterprises предлагает широчайший ассортимент РЧ- и СВЧ-компонентов. Квалифицированный доброжелательный персонал службы технической поддержки и обслуживания заказчиков всегда готов помочь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +1-949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018