Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

Pasternack Attenuators

РЧ-аттенюаторы

 

Компания Pasternack Enterprises предлагает различные модели коаксиальных

аттенюаторов, включая аттенюаторы с плавной регулировкой, со смещением

по постоянному току, фиксированные и ступенчатые аттенюаторы.

РЧ-аттенюаторы Pasternack представлены в конфигурациях с импедансом

50 Ом и 75 Ом. Эти серии коаксиальных аттенюаторов оснащаются

соединителями типа 2,4 мм, 2,92 мм, 7/16 DIN, 7 мм, BNC, F, N, SMA и TNC.

Величина ослабления, обеспечиваемая этими РЧ-аттенюатрами, варьируется в

диапазоне от 0 дБ до 110 дБ. Диапазон частот коаксиальных аттенюаторов составляет

DC – 50 ГГц. Эта товарная линия включает в себя аттенюаторы малой и большой мощности, обеспечивающие работу в диапазоне мощности от 0,5 Вт до 500 Вт.

 

Коаксиальные аттенюаторы Pasternack оснащаются соединителями вилочного (male) и розеточного (female) типа и, в зависимости от номинальной мощности, могут быть направленными и двунаправленными. РЧ-аттенюаторы Pasternack изготавливаются в точном соответствии с промышленными спецификациями; корпуса аттенюаторов выполнены в виде ребристых радиаторов из алюминия, нержавеющей стали или никелированной латуни. Для изготовления inline-аттенюаторов используются Pi-аттенюаторы или нерегулируемые Pi-аттенюаторы (Pi pad).

 

Производственное предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008, осуществляет поставку РЧ-аттенюаторов со склада, на котором представлен широкий ассортимент микроволновых и радиочастотных компонентов, непосредственно в день поступления заказа. Высококвалифицированные специалисты отдела обслуживания и технической поддержки заказчиков всегда готовы в кратчайшие сроки оказать помощь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018