Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

Coaxial RF Terminations

РЧ-нагрузки

 

Радиочастотные (РЧ) нагрузки от компании Pasternack оснащаются

соединителями типа 2,4 мм, 2,92 мм, 7/16 DIN, BNC, C, Mini SMB, Mini SMP,

N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP и TNC. РЧ-терминаторы Pasternack делятся

на две категории: проходная нагрузка и радиочастотная нагрузка.

РЧ-терминаторы компании Pasternack Enterprises включают в себя

прецизионные и стандартные варианты исполнения, при этом многие из них

соответствуют требованиям директив RoHS и REACH. Представлены модели РЧ-терминаторов мощностью 0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, 5 Вт, 10 Вт, 25 Вт, 50 Вт и 100 Вт; поставка осуществляется в день поступления заказа.

 

РЧ-нагрузки Pasternack поставляются в конфигурации с импедансом 50 Ом, 75 Ом или 93 Ом. Номинальная частота этих РЧ-нагрузок варьируется в диапазоне от DC до 50 ГГц. РЧ-нагрузки поставляются соединителями типа розетка (female), гнездо (jack), вилка (male), розетка-вилка (male to female) и штекер (plug). РЧ-нагрузки соответствуют требованиям директив RoHS и REACH.

 

Производственное предприятие компании Pasternack, сертифицированное в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008, осуществляет поставку РЧ-нагрузок со склада, на котором представлен широчайший ассортимент микроволновых и радиочастотных изделий, непосредственно в день поступления заказа. Высококвалифицированные специалисты отдела обслуживания и технической поддержки заказчиков всегда готовы в кратчайшие сроки оказать помощь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

 

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018