Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

Pasternack RF Connectors

РЧ-соединители

 

В категории радиочастотных (РЧ) соединителей компании Pasternack

Enterprises представлено 1700 наименований изделий, большинство из которых

соответствуют требованиям директив RoHS и REACH. Представлены следующие

серии соединителей РЧ-диапазона: 1,0/2,3, 1,6/5,6, 1,85 мм, 10–32, 2,4 мм, 2,92 мм,

3,5 мм, 3/4”-20, 7/16, соединители типа "банан", BNC, BNC twinax, C, D-Sub, F Type,

FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, mini SMB, mini SMP, mini UHF, MMCX,

N Type, QMA, QN, RCA, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, SSMA, SSMB, TNC, UHF или UMCX. Соединители этой категории предназначены для подключения к коаксиальным кабелям, клеммам или печатным платам (PCB).

 

Соединители Pasternack изготавливаются в конфигурациях male (вилка), female (розетка), plug (штекер), jack (гнездо), receptacle (штепсельная розетка) или sexless (гибридный соединитель), с импедансом 50 Ом или 75 Ом и со стандартной полярностью, обратной полярностью или обратной резьбой. РЧ-соединители Pasternack представлены в быстроразъемном (QD), защелкивающемся (push-on) или стандартном (standard) исполнении сопряжений, а также с прямыми (straight) соединителями, угловыми соединителями с прямым углом наклона типа radius right angle или right angle. Компания Pasternack предлагает стандартные и прецизионные

РЧ-соединители с корпусами из латуни или нержавеющей стали. Представлены также другие конфигурации

РЧ-соединителей, включая герметичные, стоечные (bulkhead), панельные с 2 отверстиями или панельные с 4 отверстиями.

 

Производственное предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001-2008, осуществляет поставку соединителей со склада, на котором представлен широкий ассортимент микроволновых и радиочастотных компонентов, непосредственно в день поступления заказа. Высококвалифицированные специалисты отдела обслуживания и технической поддержки заказчиков всегда готовы в кратчайшие сроки оказать помощь нашим клиентам. В компанию Pasternack Enterprises можно обращаться по электронной почте sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com или по телефону 866-727-8376 (США и Канада) или +949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018