Pasternack Enterprises

The Largest Selection of RF & Microwave Products Available for Same Day Shipping

Pasternack Enterprises

Эксклюзивный дистрибьютор

Pasternack в России,

Казахстане и Украине

Вилком Холдинг

Веб-сайт

Контактная информация

RF Surge Protection width=

РЧ-устройства защиты от перенапряжений

 

Товарная линия радиочастотных (РЧ) устройств защиты от перенапряжений

(называемых также РЧ-устройствами молниезащиты) компании Pasternack

представлена пассивными микроволновыми (СВЧ) компонентами, которые

обеспечивают защиту от электромагнитных импульсов высокого уровня

(EMP) или от чрезмерных выбросов мощности, вызываемых обычно

грозовыми разрядами. Коаксиальные РЧ-устройства защиты от

перенапряжений или устройства молниезащиты от Pasternack используются, как правило, в антенных системах для защиты чувствительного оборудования и специально предназначены для пропускания требуемой частоты, подавляя при этом выбросы грозового перенапряжения. В коаксиальных РЧ-устройствах защиты от перенапряжений компании Pasternack используется сменные газоразрядные картриджи; они оснащены также лепестковыми клеммами заземления, обеспечивающими необходимое заземление устройства.

 

50-омные радиочастотные компоненты защиты от перенапряжений Pasternack поставляются в конфигурации с N-соединителями и могут быть заказаны также с соединителями стоечного типа (опция). Выпускаемые компанией Pasternack РЧ-устройства защиты от перенапряжений имеют рабочие частоты в диапазоне от DC до 3 ГГц. Эти защитные РЧ-устройства обеспечивают защиту от выбросов с максимальной мощностью до 2000 Вт. Многие коаксиальные РЧ-устройства защиты от перенапряжений Pasternack соответствуют требованиям директивы REACH или RoHS.

 

Предприятие Pasternack, сертифицированное в соответствии требованиями ISO 9001:2008, осуществляет поставку со склада любых коаксиальных РЧ-устройств защиты от перенапряжения / молниезащиты в день поступления заказа. Компания Pasternack Enterprises предлагает широчайший ассортимент РЧ- и СВЧ-компонентов. Квалифицированный доброжелательный персонал службы технической поддержки и обслуживания заказчиков всегда готов помочь нашим клиентам. (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, телефоны: 866-727-8376 (США и Канада) или +1-949-261-1920 (международный номер).

 

По вопросам технической поддержки и приобретения в России обращайтесь в

"Вилком Ходинг" по тел.: +(7) 495 961 34 43.

 

ВИЛКОМ ХОЛДИНГ

Ул. Нижняя Красносельская

д. 40/12, корпус 20Б

Бизнес-центр "НОВЪ"

105066 Москва, Россия

ТЕЛ: (7) 495 961 34 43

ФАКС:  (7) 495 961 34 43

EMAIL: pasternack@vilcom.ru

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018